Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
AKM2G Taille 7 - Série AKM2G
Nomenclature
AKM2G-71X-ACCNR-00
PN
Numéro de référence
AKM2G-71X-ACCNR-00
FS
Taille du châssis
7 = Taille 7
SL
Longueur de pile
W
Bobine
X
MO
Montage
SH
Arbre
FD
Capteurs
BR
Frein
CON
Connecteur
TS
Capteur thermique
SS
Joint d'arbre/personnalisation
C
13.4
D
180
E
215
H
M12
J
38.0
K
80.0
L
L Dim.
169.100 mm
P
41.0
R
10.0
S
5.0
T
70.0
X
X Dim.
143.900 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés