Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKMH2-Baureihe - AKMH2-Baureihe
Stückliste
AKMH21x-ANKNCA1K
PN
Teilenummer
AKMH21x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH2
ROTORSTACKLENGTH
Stapel
MOUNT
Befestigung
SHAFT
Lasten
FEEDBACKDEVICE
Rückführgerät
CONNECTORS
Verbindungsstecker
BRAKE
Bremse
CL
Kabellänge
SEAL
Dichtung
K
RPR
Nennleistungsbereich
0.2-0.7 kW
CTR
Dauermomentbereich
0.3-1.1 Nm
PTR
Höchstdrehmoment-Bereich
1.6-5.5 Nm
MAXS
Maximale Drehzahl
8000 rpm
MDIA
Motordurchmesser
74 mm
C
4.80 [.189]
D
40 (+0.011/-0.005) [1.5748 (+.0004/-.0002) ] j6
E
63 [2.480]
H
D M4 [DIN 332]
J
11 (+0.012/+0.001) [.4331 (+.0004/+.0001) ] k6
K
30.0 [1.18]
P
R
S
T
U
0.035 [.0013]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
167.2 [6.583]
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen