Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKMH4 Series - AKMH4 Series
Bill of material
AKMH41x-ANKNCA1K
PN
Part Number
AKMH41x-ANKNCA1K
SERIES
Series
AKMH4
ROTORSTACKLENGTH
Stack
MOUNT
Mount
SHAFT
Shaft
FEEDBACKDEVICE
Feedback Device
CONNECTORS
Connectors
CL
Cable Length
BRAKE
Brake
SEAL
Seal
K
RPR
Rated Power Range
0.6-1.6 kW
CTR
Continuous Torque Range
1.9-5.8 Nm
PTR
Peak Torque Range
6.8-23.5 Nm
MAXS
Max Speed
6000 rpm
MDIA
Motor Diameter
114 mm
C
7 [.276]
D
80 (+0.012/-0.007) [3.1496 (+.0004/-.0002) ] j6
E
100 [3.937]
H
D M6 [DIN 332]
J
19 (+0.015/+0.002) [.7480 (+.0005/+.0001) ] k6
K
40.0 [1.57]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
166.7 [6.563]
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Kollmorgen
    AKMH3 Series - AKMH3 Series
    Kollmorgen
    AKMH5 Series - AKMH5 Series
    Kollmorgen
    AKMH2 Series - AKMH2 Series
    Kollmorgen
    AKMH6 Series - AKMH6 Series
    Kollmorgen
    AKM4 Series - AKM4 Series
    Kollmorgen
    AKM5 Series - AKM5 Series
    Kollmorgen
    AKMA4 Series - AKM Family
    Kollmorgen
    AKD-B Base Drive - AKD® BASIC Programmable Drives
    Kollmorgen
    AKM1 Series - AKM1 Series
    Kollmorgen
    AKD PDMM - AKD Multi-Axis Series
    Kollmorgen
    TBM Series - Frameless Motor
    Kollmorgen
    AKM3 Series - AKM3 Series
    igus
    drylin® E DC motors - DC-motor
    HPC
    RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей