Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
AKMH4 Serisi - AKMH4 Serisi
Malzeme listesi
AKMH41x-ANKNCA1K
PN
Parça Numarası
AKMH41x-ANKNCA1K
SERIES
Seri
AKMH4
ROTORSTACKLENGTH
İstif
MOUNT
Montaj Düzeneği
SHAFT
Mil
FEEDBACKDEVICE
Geri Besleme Cihazı
CONNECTORS
Konnektörler
CL
Kablo Uzunluğu
BRAKE
Fren
SEAL
Sızdırmazlık
K
RPR
Anma Gücü Aralığı
0.6-1.6 kW
CTR
Sürekli Tork Aralığı
1.9-5.8 Nm
PTR
Tepe Torku Aralığı
6.8-23.5 Nm
MAXS
Maks. Hız
6000 rpm
MDIA
Motor Çapı
114 mm
C
7 [.276]
D
80 (+0.012/-0.007) [3.1496 (+.0004/-.0002) ] j6
E
100 [3.937]
H
D M6 [DIN 332]
J
19 (+0.015/+0.002) [.7480 (+.0005/+.0001) ] k6
K
40.0 [1.57]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
166.7 [6.563]
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Kollmorgen
    AKMH3 Serisi - AKMH3 Serisi
    Kollmorgen
    AKMH5 Serisi - AKMH5 Serisi
    Kollmorgen
    AKMH2 Serisi - AKMH2 Serisi
    Kollmorgen
    AKMH6 Serisi - AKMH6 Serisi
    Kollmorgen
    AKM4 Serisi - AKM4 Serisi
    Kollmorgen
    AKM5 Serisi - AKM5 Serisi
    Kollmorgen
    AKMA4 Series - AKM Family
    Kollmorgen
    AKD-B Temel Tahrik - AKD® BASIC Programlanabilir Sürücüler
    Kollmorgen
    AKM1 Serisi - AKM1 Serisi
    Kollmorgen
    AKD PDMM - AKD Çok Eksenli Serisi
    Kollmorgen
    TBM Serisi - Gövdesiz Motor
    Kollmorgen
    AKM3 Serisi - AKM3 Serisi
    igus
    drylin® E DC motors - DC-motor
    HPC
    RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir