Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKMH5-Baureihe - AKMH5-Baureihe
Stückliste
AKMH51x-ANKNCA1K
PN
Teilenummer
AKMH51x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH5
ROTORSTACKLENGTH
Stapel
MOUNT
Befestigung
SHAFT
Lasten
FEEDBACKDEVICE
Rückführgerät
CONNECTORS
Verbindungsstecker
CL
Kabellänge
BRAKE
Bremse
SEAL
Dichtung
K
RPR
Nennleistungsbereich
0.8-1.5 kW
CTR
Dauermomentbereich
3.4-10.6 Nm
PTR
Höchstdrehmoment-Bereich
15-55 Nm
MAXS
Maximale Drehzahl
5500 rpm
MDIA
Motordurchmesser
132 mm
C
9 [.354]
D
110 (+0.013/-0.009) [4.3307 (+.0005/-.0003) ] j6
E
130 [5.118]
H
D M8 [DIN 332]
J
24 (+0.015/-0.002) [.9449 (+.0005/+.0001) ] k6
K
50.0 [1.97]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
187.4 [7.378]
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen