Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
AKMH5 Serisi - AKMH5 Serisi
Malzeme listesi
AKMH51x-ANKNCA1K
PN
Parça Numarası
AKMH51x-ANKNCA1K
SERIES
Seri
AKMH5
ROTORSTACKLENGTH
İstif
MOUNT
Montaj Düzeneği
SHAFT
Mil
FEEDBACKDEVICE
Geri Besleme Cihazı
CONNECTORS
Konnektörler
CL
Kablo Uzunluğu
BRAKE
Fren
SEAL
Sızdırmazlık
K
RPR
Anma Gücü Aralığı
0.8-1.5 kW
CTR
Sürekli Tork Aralığı
3.4-10.6 Nm
PTR
Tepe Torku Aralığı
15-55 Nm
MAXS
Maks. Hız
5500 rpm
MDIA
Motor Çapı
132 mm
C
9 [.354]
D
110 (+0.013/-0.009) [4.3307 (+.0005/-.0003) ] j6
E
130 [5.118]
H
D M8 [DIN 332]
J
24 (+0.015/-0.002) [.9449 (+.0005/+.0001) ] k6
K
50.0 [1.97]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
187.4 [7.378]
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir