Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKMH6-Baureihe - AKMH6-Baureihe
Stückliste
AKMH62x-ANKNCA1K
PN
Teilenummer
AKMH62x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH6
ROTORSTACKLENGTH
Stapel
MOUNT
Befestigung
SHAFT
Lasten
FEEDBACKDEVICE
Rückführgerät
CONNECTORS
Verbindungsstecker
CL
Kabellänge
BRAKE
Bremse
SEAL
Dichtung
K
RPR
Nennleistungsbereich
2.0-5.7 kW
CTR
Dauermomentbereich
11.1-22.2 Nm
PTR
Höchstdrehmoment-Bereich
40-92 Nm
MAXS
Maximale Drehzahl
5500 rpm
MDIA
Motordurchmesser
186 mm
C
11.00 [.433]
D
130 (+0.014/-0.011) [5.1181 (+.0005/-.0004) ] j6
E
165.00 [6.496]
H
D M12 [DIN 332]
J
32 (+0.018/+0.002) [1.2598 (+.0007/+.0001) ] k6
K
58 [2.28]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.050 [.0019]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
209.9 [8.264]
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Kollmorgen
    AKMH5-Baureihe - AKMH5-Baureihe
    Kollmorgen
    AKMH3-Baureihe - AKMH3-Baureihe
    Kollmorgen
    AKMH2-Baureihe - AKMH2-Baureihe
    Kollmorgen
    AKMH4-Baureihe - AKMH4-Baureihe
    Kollmorgen
    AKM4-Baureihe - AKM4-Baureihe
    Kollmorgen
    AKM1-Baureihe - AKM1-Baureihe
    Kollmorgen
    AKM6-Baureihe - AKM6-Baureihe
    Kollmorgen
    AKM5-Baureihe - AKM5-Baureihe
    Kollmorgen
    AKD-B Basisverstärker - AKD® BASIC – Programmierbare Antriebe
    Anderson Negele America
    NSL-M - Continuous Level Sensor
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen