Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKQ01_03-B-Y-L - Profile General Parts ?¡è Waist Hole Hinge (Left)
Bill of material
AKQ01-B-Y-L-6263
CODE
Code
TYPE
Types of
Waist hole type
MAT
Material
A6063_T5
SUR
Surface treatment
SPE
specification
6263
W
62 mm
L
63 mm
P
37 mm
S
36 mm
DD
d
6.5 mm
LINK
URL
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen