Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKQ01_03-B-Y-R - Profile General Parts ?¡è Waist Hole Hinge (Right)
Bill of material
AKQ01-B-Y-R-6263
CODE
Code
TYPE
Types of
Waist hole type
MAT
Material
A6063_T5
SUR
Surface treatment
SPE
specification
6263
W
62 mm
L
63 mm
P
37 mm
S
36 mm
DD
d
6.5 mm
LINK
URL
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés