Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AKQ01_03-G-Y-LR - 型材通用配件-门框部分/合页
明细表
AKQ01-G-Y-LR-7947
CODE
代码
TYPE
类型
腰孔型
MAT
材质
A6063-T5
ST
表面处理
SPE
规格
W
79 mm
L
47 mm
P
28 mm
S
29 mm
N
3 mm
BOLT1
螺栓(适用螺栓)
AIE31-M6-L12
BOLT2
个数(适用螺栓)
6 pcs
LOAD
负载
150 N
WEI
重量
57 g/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型