Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKQ01_03-G-Y-LR - Profile general purpose accessories - door frame parts/hinges
Bill of material
AKQ01-G-Y-LR-7947
CODE
code
TYPE
type
Waist hole type
MAT
Material
A6063-T5
ST
Surface treatment
SPE
specifications
W
79 mm
L
47 mm
P
28 mm
S
29 mm
N
3 mm
BOLT1
Bolt (Apply to bolt)
AIE31-M6-L12
BOLT2
The number of (Apply to bolt)
6 pcs
LOAD
load
150 N
WEI
weight
57 g/pcs
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen