Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKQ01_03-G-Z-LR - Hinge for profile double shaft type
Bill of material
AKQ01-G-Z-LR-7947
CODE
code
TYPE
type
Double shaft hinge
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
SPE
specification
W
79 mm
L
47 mm
P
28 mm
S
31 mm
T
4.1 mm
APB
Suitable screw
AIF31-M6-L12
ABN
Number of applicable screws
6
LOAD
load
150 N
WEIGHT
Reference weight (kg/pcs)
58 g/pcs
LINK
website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей