Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Aktivkohlefilter Serie MD
Stückliste
MD1-FCA0
SERIE
Serie
MD mm
DDF
Direzione del flusso
DINENSIONE
Dimensione
mm
FCA
Aktivkohlefilter
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
AC01A
Accessori
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
139.7 mm
O
88.0 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
113.5 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
Infotext