카탈로그: SCHREMPP electronic
생성됨: 15.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SCHREMPP electronic
AL-30-ERGO
SCHREMPP electronic
Workplace lights
Series AL-x-ERGO
Powered by
CAD모델 선택
{schrempp/workplace_lights/series_al_x_ergo/al_30_ergo.prj},{NB=AL-30-ERGO-11356},{TYPE=AL-30-ERGO},{IN=11356},{MF=Schrempp electronic GmbH},{PG=Workplace Lights},{DIMENSIONS=460 x 125 x 50},{PROTECTION=IP 40},{PC=1},{CONNECTION=connector_gst.png},{POW=30},{NV=110-240},{CC=130},{LC=2700 - 6500},{CRI=Ra >= 85},{OT=< 40},{HM=Aluminium},{OM=Polycarbonat},{DA=Yes},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
AL-x-ERGO - Workplace Lights
Bill of material
AL-30-ERGO
TYPE
Type
AL-30-ERGO
AL-30-ERGO
IN
Item number
11356
11356
MF
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
PG
Product group
Workplace Lights
DIMENSIONS
Dimenions (LxBxH)
460 x 125 x 50
460 x 125 x 50
mm
PROTECTION
Protection
IP 40
PC
Protection class
1
CONNECTION
Connection
POW
Power consumtion
30
30
W
NV
Nominal Voltage
110-240
V AC
CC
Current consumtion
130
130
mA
LC
Light color
2700 - 6500
K
CRI
Color rendering index
Ra >= 85
OT
Operating temperatur
< 40
°C
HM
Housing material
Aluminium
OM
Optics material
Polycarbonat
DA
Dimmable
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Plate magnet - Magnetic core NdFeB, application temperature up to 80°C
Schallenkammer
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청