Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI3-VRS-CA - Vérin avec VRS et sans fins de course - Moteur CA
Nomenclature
ALI3-VRS/0050/M01/CA-277/480/60-T-2-0.09/-/IP65/-/M0/1/IP65/P1/A1
IDNR
Type de vérin
ALI3-VRS
C
Stroke
mm
Entrez la valeur pour C
Stroke
mm
cm
inch
ft
CC
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
VS
Version
FMAX
5000 N
VEL
Vitesse
mm/s
GRM
Gr. moteur
50
NP
Nombre de pôles
2
PW
Puissance
0.09 kW
MOT
Moteur
CA
TIPO
Type
TIPOY
Annotations sur le moteur
-
TS1
Voltage
V
FR
Frein
GP
Classe de protection
OO
Opzional
ENC
Codeur
ENCX
Annotations sur le codeur
-
OM
Position moteur
OMO
Position e-box
GP1
Classe de protection
DA
Antirotation
AP
Position finale arrière
AA
Chappe avant
OPZ
Version en acier inoxydable
OPZX
Annotations sur Inox
-
OPZ1
Soufflet
OPZ2
Peinture
OPZ2X
Annotations sur la peinture
-
OPZ5
Joints Viton
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés