Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ALISSO - Lampe à éclairage haut/bas avec fixation miroir
Nomenclature
V507020SA
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
V507020SA
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
WT
Watt
7.7 W
LUM
Lumen
555
BRANDESC
Description de la marque
Inda
ARTNUM
Numéro d'article
V507020SA
SDESCR1
Brève description 1
INDA Lam.specchio V507020SA
SDESCR2
Brève description 2
ALISSO L60 H2 P1.2 SA
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ALISSO Lampada con attacco a specchio Prod. No.: V507020SAL60 H2 P1.2 SA W
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586763341
HEIGHT
Hauteur
2 cm
DEPTH
Profondeur
1.2 cm
ARTYPE
Type d'article
Standard
STAT
Serié
Current
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WEIGHT
Poids
0.2 kg
SER
Gamme
Alisso
LINE
Line
Lampes
MOD
Modèle
V507020SA
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Collection
Universali
GROUPROD
Groupe de produits
V50