Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Alpha Colonne - Hubsäulen
Stückliste
QLT12BH030200 AlphaColonne-Synchro-Medium-ACM-QL, (Hub:0,InstL:320,HubMax:200)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Alpha Colonne
TYPE
Type / Baugröße
AUSF
Ausführung
BEST
Best.-Nr.
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
max. Hub
mm
EINBAU
Einbaulänge
mm
MHG
max. Geschwindigkeit
mm/s
MHK
max. Kraft
N
A
150 mm
B
130 mm
C
9 mm
D
128 mm
E
114 mm
F
100 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen nach Auftragseingang
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
MONTANLEITWWW
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-19-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
85011010
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)