Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
ALU-P-Serie, ohne Chloroprenschutzprofil
Stückliste
HellermannTyton 211-10070
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsschelle Aluminium natur
MATERIAL
Material
Aluminium-Legierung (AL)
FARBE
Farbe
Natur (NA)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
5.2 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100.000
BREITEW
Breite W
12.7 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +180 °C
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
MMT
BREITEW2
Breite W2
mm
RADIUSR
Radius R
MMT
WANDDICKEWT2
Wanddicke WT2
MMT
URL1