Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
ALU-P-Series, without chloroprene insert
Nomenclature
HellermannTyton 211-10070
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Clip de fixation aluminium naturel
MATERIAL
Matériau
Alliage d'aluminium (AL)
FARBE
Couleur
Naturel (NA)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
5.2 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100.000
BREITEW
Largeur (W)
12.7 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +180 °C
WANDDICKEWT
Épaisseur paroi WT
MMT
BREITEW2
Largeur (W2)
mm
RADIUSR
Rayon R
MMT
WANDDICKEWT2
Épaisseur paroi WT2
MMT
URL1