Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ALU-P-Series, without chloroprene insert
Bill of material
HellermannTyton 211-10070
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Aluminium Fixing Clip natural
MATERIAL
Material
Aluminium-alloy (AL)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.2 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
BREITEW
Width (W)
12.7 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +180 °C
WANDDICKEWT
Wall Thickness WT
MMT
BREITEW2
Width (W2)
mm
RADIUSR
Radius R
MMT
WANDDICKEWT2
Wall Thickness WT2
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型