Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - KLE-20x20 - Aluminium Profil System
Stückliste
E09000BBB0010 AluProfil KLE-20x20, L=10, (KBA= 2, KBB= 2)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
KLE-20x20
BEST
Best.-Nr.
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
KBA
Klemmbereich A
mm
Wert eingeben für KBA
Klemmbereich A
mm
cm
inch
ft
KBB
Klemmbereich B
mm
Wert eingeben für KBB
Klemmbereich B
mm
cm
inch
ft
LP
Profillänge
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
170,9 mm²
IX
0,673 cm^4
IY
0,673 cm^4
WX
0,637 cm³
WY
0,713 cm³
MD
Materialdicke
1.600 mm
WA
Winkel A
0.000
CNSMASSEXACT
längenbezogenes Gewicht
4.620 g
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
ECLASS80
23-36-01-90