Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2060.07 - Aluminium Construction Profiles Series 60
Bill of material
60.07.0100
ARTIKELNR
Article number
60.07.
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
DARST
Detail degree
GW
Weight
18.09 kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2060.07
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodized E6/V1
ABM
Measure
120 x 240 mm mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100 mm
A
Surface area
6700.21 mm²
IX
Moment of inertia
1177.39 cm4
IY
Moment of inertia
4086.05 cm4
WX
Section Modulus
196.23 cm³
WY
Section Modulus
340.50 cm³
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型