Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
Aluminium Tête fraisée fermé - Écrous à sertir en aveugle ASM-G
Nomenclature
Écrous à sertir en aveugle ASM-G 10855050400
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Blindnietmutter ASM-G Alu Senkkopf geschlossen
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Aluminium
SU
Finition de surface
EN AW-5754 [AlMg3]
AU
Exécution
geschlossen
KO
Forme de la tête
Tête fraisée Ouvert
D
Diamètre de l'arbre (d)
mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
mm
G
Fil
mm
KB1
Plage de serrage de
1.5 mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
SL2
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
1.50 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
mm
AD
max. Contraction
mm
AZ
force de traction axiale
mm
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
500
ZTN
Numéro des douanes
76161000
EAN
CL
eCLASS
23110812
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23110812