Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2060.01 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 60
Stückliste
60.01.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Artikelnummer
60.01.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
ALPHA
Alpha winkel
°
BETA
Beta winkel
°
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
4.31 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2060.01
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/V1
ABM
Abmass
60 x 60 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
1596.60 mm²
IX
Trägheitsmomente
60.17 cm4
IY
Trägheitsmomente
60.17 cm4
WX
Widerstandsmomente
20.05 cm³
WY
Widerstandsmomente
20.05 cm³
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen