Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
STM
Description
AM - Single-phase induction self brake motors
Bill of material
CE_AM_71_B_2_B3-_F_FD---_IEC 71_IEC 71-_IP54_AV
MAR
Marking
CE
TYP
Type
AM
BF
Options balanced winding
POL
Pole n.
SIZEM
Size
LEN
Length
DV
Design version
PTB
Position terminal box
SD
Shaft diameter
F
Flange
HB14
n° holes flange b14
IP
Protection level
IP 55
TOB
Type of brake
RLP
Release lever position
IPF
Protection level brake
DES
Double ended shaft
PC
Cooling
AV
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей