Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 2975PF - Pole extension, multiple, fixed
Bill of material
565980
BESTNR
Order No.
AP
Number of poles
AN
Arrangement
PS
Suitable for
A
mm
B
mm
H
30 mm
P
Pole size
50 mm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
85059090
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)