Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
AMF-49 - Machine Screw Jacks
Bill of material
AMF-49
PN
Part Number
AMF-49
AMERSID
Americas ID
1140514
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Closed Height
5.51 mm
B
B Extended Height
7.87 mm
C
C Body Diameter
1.97 mm
D
D Slot Width
0.71 mm
MAXLOADLBS
Maximum Load Lbs
13488
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型