Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IFR - Base element, with indexing for grid plates
Bill of material
532424
BESTNR
Order No.
GR
Size
PDF
catalog sheet
PDF
H
mm
GEW
Weight
g
B1
Diameter
mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
16 mm
D3
Diameter
15
E1
mm
E2
11 mm
E3
14 mm
G
M12 mm
G1
M 8 mm
K
8 mm
R
mm
R1
80 mm
R2
50 mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)