Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370EAILA - Module de serrage à intégrer avec indexation, pneumatique (Système de bridage du point zéro)
Nomenclature
428441
BESTNR
N° de référence
428441
GR
Modèle
KP20
PDF
fiche de catalogue
PDF
HK
Force de maintien
55 kN
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
17 kN
ENTR
Ouverture
pneumatique
AUSBL
Soufflage
pneumatique
GEW
Poids
1400 g
D
Diamètre
112 mm
DN
Diamètre
32 mm
D1
Diamètre
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
LK
Diamètre
88 mm
M
Vis cylindrique
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772428440
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
WT
Maintenance
voir les médias imprimés et en ligne / ou, pour les produits définis, le mode d'emploi ci-joint