Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6376Z-08 - Adapter set for pull-stud size 10
Nomenclature
430223
BESTNR
N° de référence
430223
D
Diamètre
17.5 mm
D1
Diamètre
25 mm
D2
Diamètre
15 mm
D3
Diamètre
12.5 mm
S1
5.5 mm
H
30 mm
GEW
Poids
62 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
Numéro d'article européen
4020772430221
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui