Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6400-285 - Schraubbock Set
Bill of material
569431
BESTNR
Order No.
GR
Size
HMIN
42 mm
HMAX
285 mm
TR
Thread
30 x 4 mm
M
Thread
M38x2 mm
FMAX
F max.
100 kN
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей