Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6401AF - Base de aluminio para calzos de rosca
Lista de materiales
557186
BESTNR
N° de pedido
557186
H
10 mm
D1
Diámetro
50 mm
M
M38x2 mm
FMAX
30 kN
GEW
Peso
60 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772006778
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs