Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6406M-88 - Vérins avec base alu à pare-copeaux et base magnétique
Nomenclature
72868
BESTNR
N° de référence
72868
FUSS
Pied
Base magnétique
HMIN
75 mm
HMAX
88 mm
HUBH
mm
Entrez la valeur pour HUBH
mm
cm
inch
ft
TR
Filetage
30x4 mm
D1
Diamètre
50 mm
D2
Diamètre
50 mm
F
max. Force F
30 kN
GEW
Poids
720 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772072865
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
oui
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui