Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6418 - Abstützelement, mechanisch
Stückliste
75416
BESTNR
Bestell-Nr.
75416
GR
Größe
12
F
Abstützkraft F max.
8 kN
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
5 mm
HMIN
H min.
78 mm
HMAX
H max.
83 mm
SW1
Schlüsselweite
21 mm
SW2
Schlüsselweite
6 mm
G
Gewinde
M12 mm
D
55 mm
D1
49.4 mm
H1
10 mm
H2
16 mm
H3
25 mm
H4
10.5 mm
GEW
Gewicht
939 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772075415
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen