Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6418 - Appui anti-vibratoire mécanique
Nomenclature
75416
BESTNR
N° de référence
75416
GR
Modèle
12
F
Capacité de charge F max.
8 kN
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
5 mm
HMIN
H min.
78 mm
HMAX
H max.
83 mm
SW1
Surplats
21 mm
SW2
Surplats
6 mm
G
Filetage
M12 mm
D
55 mm
D1
49.4 mm
H1
10 mm
H2
16 mm
H3
25 mm
H4
10.5 mm
GEW
Poids
939 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772075415
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui