Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6418 - Elemento de apoyo, mecánico
Lista de materiales
75416
BESTNR
N° de pedido
75416
GR
Tamaño
12
F
Fuerza de apoyo F máx.
8 kN
HUB
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
5 mm
HMIN
H min.
78 mm
HMAX
H máx.
83 mm
SW1
SW (entrecaras)
21 mm
SW2
SW (entrecaras)
6 mm
G
Rosca
M12 mm
D
55 mm
D1
49.4 mm
H1
10 mm
H2
16 mm
H3
25 mm
H4
10.5 mm
GEW
Peso
939 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772075415
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD