Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6418 - Elemento de suporte, mecânico
Lista de peças
75416
BESTNR
Nº enc.
75416
GR
Tamanho
12
F
Força de apoio F máx.
8 kN
HUB
Curso
mm
Enter value for HUB
Curso
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
5 mm
HMIN
H min.
78 mm
HMAX
H máx.
83 mm
SW1
Tamanho da chave
21 mm
SW2
Tamanho da chave
6 mm
G
Rosca
M12 mm
D
55 mm
D1
49.4 mm
H1
10 mm
H2
16 mm
H3
25 mm
H4
10.5 mm
GEW
Peso
939 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772075415
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim