Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6418 - Support element, mechanical
Bill of material
75416
BESTNR
Order No.
75416
GR
Size
12
F
Support force F max.
8 kN
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
5 mm
HMIN
H min.
78 mm
HMAX
H max.
83 mm
SW1
Width across flats
21 mm
SW2
Width across flats
6 mm
G
Thread
M12 mm
D
55 mm
D1
49.4 mm
H1
10 mm
H2
16 mm
H3
25 mm
H4
10.5 mm
GEW
Weight
939 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772075415
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD