Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6419B-12-01 - Mordaza de sujeción, M12
Lista de materiales
71233
BESTNR
N° de pedido
71233
GR
Tamaño
12
BEZ
Denominación
Mordaza inferior estándar
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diámetro
9 mm
D1
Diámetro
12 mm
H
26.8 mm
H1
2.5 mm
H2
22.3 mm
H3
16.3 mm
L
28 mm
L1
10 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Peso
83 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772071233
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD