Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6419B-12-01 - Spannbacke, M12
Stückliste
71233
BESTNR
Bestell-Nr.
71233
GR
Größe
12
BEZ
Bezeichnung
Standard-Spannbacke, unten
B
28 mm
B1
15 mm
D
Durchmesser
9 mm
D1
Durchmesser
12 mm
H
26.8 mm
H1
2.5 mm
H2
22.3 mm
H3
16.3 mm
L
28 mm
L1
10 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Gewicht
83 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772071233
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen