Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-12-02 - Clamping jaw, M12
Bill of material
71605
BESTNR
Order No.
71605
GR
Size
12
BEZ
Version
Upper standard clamping jaw
SPW
Clamping range
0 - 12
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diameter
9 mm
D1
Diameter
12 mm
H
21 mm
H1
2.5 mm
H2
17.5 mm
H3
11.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Weight
71 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772071608
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD