Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6419B-12-02 - Mordaza de sujeción, M12
Lista de materiales
71605
BESTNR
N° de pedido
71605
GR
Tamaño
12
BEZ
Denominación
Mordaza superior estándar
SPW
Capacidad de sujeción
0 - 12
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diámetro
9 mm
D1
Diámetro
12 mm
H
21 mm
H1
2.5 mm
H2
17.5 mm
H3
11.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Peso
71 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772071608
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs