Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6419B-12-02 - Mordente, M12
Lista de peças
71605
BESTNR
Nº enc.
71605
GR
Tamanho
12
BEZ
Identificação
Mordente padrão superior
SPW
Área de aperto
0 - 12
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diâmetro
9 mm
D1
Diâmetro
12 mm
H
21 mm
H1
2.5 mm
H2
17.5 mm
H3
11.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Peso
71 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772071608
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD