Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-12-03 - Clamping jaw, M12
Bill of material
74229
BESTNR
Order No.
74229
GR
Size
12
BEZ
Version
Upper exchangeable clamping jaw
SPW
Clamping range
4 - 16
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diameter
9 mm
D1
Diameter
12 mm
H
24.5 mm
H1
2.5 mm
H2
21.5 mm
H3
15.5 mm
H4
3.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Weight
94 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772074227
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей