Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6419B-12-03 - Mordente, M12
Lista de peças
74229
BESTNR
Nº enc.
74229
GR
Tamanho
12
BEZ
Identificação
Mordente opcional superior
SPW
Área de aperto
4 - 16
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diâmetro
9 mm
D1
Diâmetro
12 mm
H
24.5 mm
H1
2.5 mm
H2
21.5 mm
H3
15.5 mm
H4
3.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Peso
94 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772074227
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim