Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6419B-12-03 - Spannbacke, M12
Stückliste
74229
BESTNR
Bestell-Nr.
74229
GR
Größe
12
BEZ
Bezeichnung
obere Wechsel-Spannbacke
SPW
Spannbereich
4 - 16
B
28 mm
B1
15 mm
D
Durchmesser
9 mm
D1
Durchmesser
12 mm
H
24.5 mm
H1
2.5 mm
H2
21.5 mm
H3
15.5 mm
H4
3.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Gewicht
94 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772074227
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen