Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-12-04 - Clamping jaw, M12
Bill of material
74245
BESTNR
Order No.
74245
GR
Size
12
BEZ
Version
Upper exchangeable clamping jaw
SPW
Clamping range
15 - 27
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diameter
9 mm
D1
Diameter
12 mm
H
24.5 mm
H1
2.5 mm
H2
21.5 mm
H3
15.5 mm
H4
14.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Weight
90 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772074241
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD