Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6419B-12-05 - Mordente, M12
Lista de peças
75051
BESTNR
Nº enc.
75051
GR
Tamanho
12
BEZ
Identificação
Mordente opcional superior
SPW
Área de aperto
26 - 38
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diâmetro
9 mm
D1
Diâmetro
12 mm
H
35.5 mm
H1
2.5 mm
H2
32.5 mm
H3
26.5 mm
H4
25.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Peso
132 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772075057
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD