Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-12-05 - Mors, M12
Nomenclature
75051
BESTNR
N° de référence
75051
GR
Modèle
12
BEZ
Dénomination
Mors de remplacement supérieur
SPW
Hauteur de serrage
26 - 38
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diamètre
9 mm
D1
Diamètre
12 mm
H
35.5 mm
H1
2.5 mm
H2
32.5 mm
H3
26.5 mm
H4
25.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Poids
132 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772075057
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés