Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-16-01 - Mors, M16
Nomenclature
75382
BESTNR
N° de référence
75382
GR
Modèle
16
BEZ
Dénomination
Mors standard supérieur
SPW
Hauteur de serrage
10 - 25
H
40 mm
H1
29 mm
H2
33.3 mm
H3
32 mm
H4
27.6 mm
GEW
Poids
400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772075385
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés